電磁閥 MN1H-2-3/4-MS
161731
GTIN: 4052568012434
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
Links
加載中,請稍等
結構特點
膜片閥
閥功能
二口二位,常閉,單穩態
過程閥連接
G3/4
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
10000 l/min
介質壓力
0.5 bar - 10 bar
161731
GTIN: 4052568012434