MN1H
首頁
產品
閥和閥島
經典
MN1H
MN1H-2-1-MS
請注意: 有一款更新的產品
在此可以找到更多同類產品:
閥和閥島
如需協助,請聯絡 Festo。
+3
電磁閥
MN1H-2-1-MS
161732
GTIN: 4052568129255
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
MN1H_EN.PDF
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
結構特點
膜片閥
閥功能
二口二位,常閉,單穩態
過程閥連接
G1
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
11500 l/min
介質壓力
0.5 bar - 10 bar