DGPL
首頁
產品
驅動器
氣缸
經典
DGPL
DGPL-40- -PPV-A-KF-B
請注意: 有一款更新的產品
在此可以找到更多同類產品:
氣缸
如需協助,請聯絡 Festo。
線性驅動器
DGPL-40- -PPV-A-KF-B
161794
Downloads
DGP_EN.PDF
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
活塞直徑
40 mm
6 bar 時的理論力值,前進行程
754 N
行程
10 mm - 3000 mm
緩衝
氣動緩衝,兩端可調 - 液壓緩衝器,穩定的特性曲線
位置偵測
透過近接開關