超精密過濾器 LFMA-3/4-D-MAXI-A
162656
GTIN: 4052568131951
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
Links
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
G3/4
乾淨空氣等級的最大標準流量
1900 l/min
環境溫度
-10 °C - 60 °C
工作壓力
2 bar - 12 bar
過濾等級
0.01 µm
162656
GTIN: 4052568131951