CRQS
首頁
產品
接頭
氣動連接技術
經典
CRQS
CRQS-M5-6
請注意: 有一款更新的產品
在此可以找到更多同類產品:
氣動連接技術
如需協助,請聯絡 Festo。
快插接頭
CRQS-M5-6
162861
GTIN: 4052568036645
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
產品資訊
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
外螺紋 M5
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 6 mm
操作壓力的溫度範圍
-0.95 bar - 10 bar
環境溫度
-15 °C - 120 °C
公稱通徑
2 mm