快插接頭 CRQS-1/8-6
162862
GTIN: 4052568036652
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
外螺紋 R1/8
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 6 mm
操作壓力的溫度範圍
-0.95 bar - 10 bar
環境溫度
-15 °C - 120 °C
公稱通徑
4.1 mm
162862
GTIN: 4052568036652