Product Lifecycle Information

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

01/2026 - 提醒:產品即將停產,請勿用於新的設計。請使用現有的替代產品。

06/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

06/2027 - Product is discontinued.

請注意: 有一款更新的產品

在此可以找到更多同類產品: 氣缸

如需協助,請聯絡 Festo。

ISO 標準氣缸 DNC-80-125-PPV

163452

GTIN: 4052568134600

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
工作模式
雙動
活塞直徑
80 mm
6 bar 時的理論力值,前進行程
3016 N
行程
125 mm
緩衝
氣動緩衝,兩端可調