DSBG
首頁
產品
驅動器
氣缸
活塞桿氣缸
型材氣缸和具拉桿的氣缸
DSBG
DSBG-32-25-PPSA-N3
ISO 標準氣缸
DSBG-32-25-PPSA-N3
1645460
GTIN: 4052568243357
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
DSBG_CN.PDF
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
工作模式
雙動
活塞直徑
32 mm
6 bar 時的理論力值,前進行程
415 N - 483 N
行程
25 mm
緩衝
自調節氣動終端位置緩衝