DSBG
首頁
產品
驅動器
氣缸
活塞桿氣缸
型材氣缸和具拉桿的氣缸
DSBG
DSBG-80- -PPVA-N3
ISO 標準氣缸
DSBG-80- -PPVA-N3
1646770
Downloads
DSBG_CN.PDF
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
工作模式
雙動
活塞直徑
80 mm
6 bar 時的理論力值,前進行程
3016 N
行程
1 mm - 2800 mm
緩衝
氣動緩衝,兩端可調