請注意: 有一款更新的產品

在此可以找到更多同類產品: 經典

如需協助,請聯絡 Festo。

電磁閥 CPE18-M3H-5/3B-QS-8

170329

GTIN: 4052568138653

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
五口三位,通風
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
780 l/min
氣動介面,氣口 1
QS-8
驅動方式
電動