超精細過濾器 LFMA-1/8-D-MINI-NPT
173724
GTIN: 4052568313944
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
Links
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
1/8 NPT
乾淨空氣等級的最大 標準流量
360 l/min
環境溫度
-10 °C - 60 °C
工作壓力
1 bar - 16 bar
過濾等級
0.01 µm
173724
GTIN: 4052568313944