Product Lifecycle Information

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - 提醒:產品即將停產,請勿用於新的設計。請使用現有的替代產品。

11/2028 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2028 - Product is discontinued.

請注意: 有一款更新的產品

在此可以找到更多同類產品: 壓縮空氣處理

如需協助,請聯絡 Festo。

油霧器 LOE-3/8-D-MIDI-NPT

173823

GTIN: 4052568314934

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
3/8 NPT
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
5500 l/min
工作壓力
16 bar
油霧器功能的最小流量
8 l/min