快插接頭 CQ-12

177695

GTIN: 4052568038441

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
適用於硬管/氣管外徑 12 mm
氣動介面,氣口 2
適用於管道/氣管外徑 12 mm
取決於溫度的操作壓力
-0.95 bar - 15 bar
環境溫度
-25 °C - 70 °C
公稱通徑
8.65 mm