插入式接頭 CQH-22-QS-16

177723

GTIN: 4052568038687

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
插入式軸套 CQ-22
氣動介面,氣口 2
插入式軸套 QS-16
取決於溫度的操作壓力
-0.95 bar - 15 bar
環境溫度
-25 °C - 70 °C
公稱通徑
11 mm