PQ-PA
首頁
產品
接頭
氣動連接技術
硬管
PQ-PA
PQ-PA-22X2X3000
塑膠硬管
PQ-PA-22X2X3000
177731
GTIN: 4052568075644
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
PQ-PA_EN.PDF
加載中,請稍等
外徑
22 mm
內徑
18 mm
氣管材料
PA
取決於溫度的操作壓力
-0.95 bar - 15 bar
環境溫度
-25 °C - 75 °C