PQ-AL
首頁
產品
接頭
氣動連接技術
硬管
PQ-AL
PQ-AL-18X1X3000
硬管
PQ-AL-18X1X3000
177734
GTIN: 4052568038731
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
PQ-AL_EN.PDF
加載中,請稍等
外徑
18 mm
內徑
16 mm
氣管材料
精製鋁合金
取決於溫度的操作壓力
-0.95 bar - 15 bar
環境溫度
-30 °C - 75 °C