PUN, PUN-DUO
首頁
產品
接頭
氣動連接技術
氣管
標準外徑氣管
PUN, PUN-DUO
PUN-10X1,5-RT
塑膠氣管
PUN-10X1,5-RT
178413
GTIN: 4052568038793
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
產品資訊
Links
Check chemical resistance
加載中,請稍等
外徑
10 mm
內徑
7 mm
取決於溫度的操作壓力
-0.95 bar - 10 bar
環境溫度
-35 °C - 60 °C