CRDNG
首頁
產品
驅動器
氣缸
活塞桿氣缸
不鏽鋼氣缸
CRDNG
CRDNG-100- -PPV-A-S6
ISO 標準氣缸
CRDNG-100- -PPV-A-S6
185298
Downloads
CRDNG_EN.PDF
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
工作模式
雙動
活塞直徑
100 mm
6 bar 時的理論力值,前進行程
4712 N
行程
10 mm - 2000 mm
緩衝
氣動緩衝,兩端可調