L 型快插式螺紋接頭,可旋轉型 QSRL-G1/2-12
186293
GTIN: 4052568076146
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
外螺紋 G1/2
氣動介面,氣口 2
用於 12 mm 外徑的氣管
環境溫度
0 °C - 60 °C
公稱通徑
7.4 mm
取決於溫度的操作壓力
-0.95 bar - 14 bar
186293
GTIN: 4052568076146