QS-V0
首頁
產品
接頭
氣動連接技術
接頭
快插接頭
QS-V0
QS-V0-G1/4-8
快插接頭
QS-V0-G1/4-8
186317
GTIN: 4052568041038
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
QS-V0_CN.PDF
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
外螺紋 G1/4
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 8 mm
環境溫度
0 °C - 60 °C
公稱通徑
7 mm
操作壓力的溫度範圍
-0.95 bar - 10 bar