DSNU
首頁
產品
驅動器
氣缸
活塞桿氣缸
圓形氣缸
DSNU
DSNU-16-125-P-A
ISO 標準氣缸
DSNU-16-125-P-A
19204
GTIN: 4052568003142
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
DSNU_CN.PDF
加載中,請稍等
工作模式
雙動
活塞直徑
16 mm
6 bar 時的理論力值,前進行程
120.6 N
行程
125 mm
緩衝
兩端具有彈性緩衝環/墊