DNC
首頁
產品
驅動器
氣缸
經典
DNC
DNC-50-60-PPV-A
請注意: 有一款更新的產品
在此可以找到更多同類產品:
氣缸
如需協助,請聯絡 Festo。
ISO 標準氣缸
DNC-50-60-PPV-A
1922631
GTIN: 4052568249977
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
DNC_CN.PDF
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
工作模式
雙動
活塞直徑
50 mm
6 bar 時的理論力值,前進行程
1178 N
行程
60 mm
緩衝
氣動緩衝,兩端可調