DSNU
首頁
產品
驅動器
氣缸
活塞桿氣缸
圓形氣缸
DSNU
DSNU-25-100-PPV-A
ISO 標準氣缸
DSNU-25-100-PPV-A
19248
GTIN: 4052568003456
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
DSNU_CN.PDF
加載中,請稍等
工作模式
雙動
活塞直徑
25 mm
6 bar 時的理論力值,前進行程
294.5 N
行程
100 mm
緩衝
氣動緩衝,兩端可調