CRHD
首頁
產品
驅動器
氣缸
活塞桿氣缸
不鏽鋼氣缸
CRHD
CRHD-100- -PPV-A-MQ
筆型氣缸
CRHD-100- -PPV-A-MQ
195512
Downloads
CRHD_EN.PDF
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
工作模式
雙動
活塞直徑
100 mm
6 bar 時的理論力值,前進行程
4712 N
行程
10 mm - 500 mm
緩衝
氣動緩衝,兩端可調