CRHD
首頁
產品
驅動器
氣缸
活塞桿氣缸
不鏽鋼氣缸
CRHD
CRHD-63- -PPV-A-MQ-S6
圓形氣缸
CRHD-63- -PPV-A-MQ-S6
195546
Downloads
CRHD_EN.PDF
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
工作模式
雙動
活塞直徑
63 mm
6 bar 時的理論力值,前進行程
1870 N
行程
10 mm - 500 mm
緩衝
氣動緩衝,兩端可調