MH2, MH3, MH4
首頁
產品
閥和閥島
電控和氣控方向控制閥
針對特定應用場合的方向控制閥
MH2, MH3, MH4
MHE2-MS1H-3/2G-M7-K
電磁閥
MHE2-MS1H-3/2G-M7-K
196133
GTIN: 4052568159207
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
MH2TO4_CN.PDF
Reliability datasheet
加載中,請稍等
閥功能
三口二位,常閉,單穩態
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
100 l/min
氣動介面,氣口 1
M7
工作壓力
-0.9 bar - 8 bar