PUN-S, PUN-S-DUO
首頁
產品
接頭
氣動連接技術
氣管
螺旋氣管
PUN-S, PUN-S-DUO
PUN-6X1-S-2-DUO-BS
雙螺旋形氣管
PUN-6X1-S-2-DUO-BS
197621
GTIN: 4052568082598
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
產品資訊
加載中,請稍等
外徑
6 mm
內徑
4 mm
工作長度
2 m
取決於溫度的操作壓力
-0.95 bar - 10 bar
環境溫度
-35 °C - 60 °C