HPVS
首頁
產品
驅動器
氣缸
阻擋氣缸和輸送隔離器
HPVS
HPVS-14-40-A
輸送隔離器
HPVS-14-40-A
2095361
GTIN: 4052568251321
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
HPVS_CN.PDF
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
工作模式
雙動
活塞直徑
14 mm
行程
40 mm
6 bar 時的理論力值,前進行程
90 N