CTEU
首頁
產品
閥和閥島
閥島
電氣外圍元件
CTEU
CTEU-PN
11 Videos
總線節點
CTEU-PN
2201471
GTIN: 4052568264444
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
CTEU_CN.PDF
Reliability datasheet
加載中,請稍等
協定
PROFINET
操作電壓範圍 DC
18 V - 30 V
內部功耗,額定工作電壓
類型 80 mA
匯流排,協定
PROFINET RT
防護等級
IP65 - IP67