電磁線圈 MSFG-24/42-50/60-OD
34411
GTIN: 4052568007911
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
電氣介面
3 針 - 插頭針腳,連接型式符合 Festo 標準,用於 MSSD-F
安裝方式
透過滾花螺帽
線圈的特性參數
42 V AC:50/60 Hz,移載功率 9.0 VA,保持功率 7.0 VA
防護等級
IP65
34411
GTIN: 4052568007911