電磁線圈 MSFW-240-50/60-OD

34424

GTIN: 4052568067939

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
電氣介面
3 針 - 插頭針腳,連接型式符合 Festo 標準,用於 MSSD-F
安裝方式
透過滾花螺帽
線圈的特性參數
240 V AC:50/60 Hz,啟動功率 9.0 Va,保持功率 7.0 VA
防護等級
IP65