電磁線圈 VACC-S18-70-K4-3U-EX4D

3504639

GTIN: 4052568270049

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
電氣介面
端子盒,電纜接入螺紋 M20x1.5
線圈的特性參數
230 V AC:50/60 Hz,功率 7.0 VA - 230 V DC: 7.0 W
防護等級
IP65