角座閥 VZXF-L-M22C-M-B-G12-120-M1-H3B1T-50-16
3535620
GTIN: 4052568270254
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
線路連接
螺紋接頭 G1/2 符合 DIN ISO 228 標準
流量 Kv
3.7 m³/h
介質壓力
0 bar - 16 bar
公稱通徑
12 mm
3535620
GTIN: 4052568270254