VZXF
首頁
產品
閥和閥島
過程閥
角座閥
VZXF
VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3ALV-80-V
+3
角座閥
VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3ALV-80-V
3536819
GTIN: 4052568270575
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
VZXF_CN.PDF
加載中,請稍等
線路連接
螺紋接頭 G1,符合 DIN ISO 228 標準
流量 Kv
12 m³/h
介質壓力
-0.9 bar - 0 bar
公稱通徑
23 mm