角座閥 VZXF-L-M22C-M-B-G12-120-H3B1V-50-16-C

3539036

GTIN: 4052568270643

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
線路連接
螺紋接頭 G1/2 符合 DIN ISO 228 標準
流量 Kv
3.7 m³/h
介質壓力
0 bar - 16 bar
公稱通徑
12 mm