角座閥 VZXF-L-M22C-M-B-G34-160-H3B1V-50-16-C
3539179
GTIN: 4052568270674
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
線路連接
螺紋接頭 G3/4,符合 DIN ISO 228 標準
流量 Kv
5.2 m³/h
介質壓力
0 bar - 16 bar
公稱通徑
16 mm
3539179
GTIN: 4052568270674