角座閥 VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-M1-H3ALT-80-16
3540768
GTIN: 4052568271220
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
線路連接
螺紋接頭 G1,符合 DIN ISO 228 標準
流量 Kv
14.5 m³/h
介質壓力
0 bar - 16 bar
公稱通徑
23 mm
3540768
GTIN: 4052568271220