角座閥 VZXF-L-M22C-M-B-G114-310-M1-V4ANT-80-10
3540818
GTIN: 4052568271251
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
線路連接
螺紋接頭 G1 1/4,符合 DIN ISO 228 標準
流量 Kv
17.5 m³/h
介質壓力
0 bar - 10 bar
公稱通徑
31 mm
3540818
GTIN: 4052568271251