VHEF
首頁
產品
閥和閥島
機控和手控方向控制閥
VHEF
VHEF-HS-B52-G14
+3
旋轉式手柄閥
VHEF-HS-B52-G14
4165864
GTIN: 4052568291495
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
VHEF-G_CN.PDF
Reliability datasheet
加載中,請稍等
閥功能
5/2 雙穩態
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
1200 l/min
氣動介面,氣口 1
G1/4
工作壓力
-0.95 bar - 10 bar
寬度
20 mm