閥 VOFD-L50T-M32-MN-N14-10-F10

4514998

GTIN: 4052568274870

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
三口二位,常閉,單穩態
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
493 l/min
氣動介面,氣口 1
1/4 NPT
工作壓力
0 bar - 10 bar