閥 VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-R1-F10
4515019
GTIN: 4052568274917
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
閥功能
三口二位,常閉,單穩態
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
493 l/min
氣動介面,氣口 1
G1/4
工作壓力
0 bar - 10 bar
4515019
GTIN: 4052568274917