DPDM
首頁
產品
驅動器
氣缸
活塞桿氣缸
精巧型,短行程和扁平氣缸
DPDM
DPDM-20-10-P-PA
精巧型氣缸
DPDM-20-10-P-PA
4840811
GTIN: 4052568293420
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
DPDM_CN.PDF
加載中,請稍等
工作模式
單動式 - 拉動
活塞直徑
20 mm
6 bar 時的理論力值,前進行程
130 N
行程
10 mm
緩衝
兩端具有彈性緩衝環/墊