ADN-S
首頁
產品
驅動器
氣缸
活塞桿氣缸
精巧型,短行程和扁平氣缸
ADN-S
ADN-S-10-5-I-A
精巧型氣缸
ADN-S-10-5-I-A
5177082
GTIN: 4052568420185
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
ADN-S_CN.PDF
加載中,請稍等
工作模式
雙動
活塞直徑
10 mm
6 bar 時的理論力值,前進行程
47 N
行程
5 mm
緩衝
無緩衝