調壓閥整合安裝 LRB-1/4-D-7-O-K5-MINI
529000
GTIN: 4052568163341
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
Links
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
G1/4
標準額定 流量(根據 DIN 1343 標準化)
1800 l/min
壓力調整範圍
0.5 bar - 7 bar
最大壓力遲滯
0.2 bar
529000
GTIN: 4052568163341