減壓閥整合安裝 LRB-3/8-D-7-O-K5-MINI
529001
GTIN: 4052568163358
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
Links
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
G3/8
標準額定 流量(根據 DIN 1343 標準化)
1800 l/min
壓力調整範圍
0.5 bar - 7 bar
最大壓力遲滯
0.2 bar
529001
GTIN: 4052568163358