活性碳過濾器 MS6-LFX-1/2-U

529681

GTIN: 4052568164249

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
G1/2
乾淨空氣等級的最大標準流量
900 l/min
環境溫度
-10 °C - 60 °C
工作壓力
0 bar - 20 bar
結構特點
活性炭過濾器