按鈕閥 VHEF-PTC-M32-M-G14

5299711

GTIN: 4052568422677

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
三口二位,單穩態,常開/常閉
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
870 l/min
氣動介面,氣口 1
G1/4
工作壓力
3.5 bar - 10 bar
寬度
20 mm