VHEF
首頁
產品
閥和閥島
機控和手控方向控制閥
VHEF
VHEF-PTCZ-M32-M-G14
按鈕閥
VHEF-PTCZ-M32-M-G14
5299712
GTIN: 4052568422684
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
VHEF-G_CN.PDF
Reliability datasheet
加載中,請稍等
閥功能
三口二位,單穩態,常開/常閉
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
870 l/min
氣動介面,氣口 1
G1/4
工作壓力
-0.95 bar - 10 bar
寬度
20 mm