氣源處理裝置組合 MSB6-1/2-FRC5:J1M1-Z
530245
GTIN: 4052568164829
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
Links
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
G1/2
標準額 定流量(根據 DIN 1343 標準化)
3700 l/min
壓力調整範圍
0.5 bar - 12 bar
過濾等級
40 µm
530245
GTIN: 4052568164829