電磁閥 VSVA-B-T32H-AH-A2-1R2L

534773

GTIN: 4052568168483

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
2 個三口二位閥,開/閉,單穩態
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
400 l/min
工作口
底座規格 18 mm,符合ISO 15407-1標準 - 底座規格 02,符合 VDMA 24563 標準
驅動方式
電動